Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051373

Référence:
AX 5051373
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 355 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2 mm
Convient à
Largeur: 300 mm
Hauteur: 380 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,3 kg
Poids brut
1,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949508
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101