- Référence:
- AX 5051375
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- zingué
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 475 mm - Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm
- Convient à
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 500 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,1 kg
- Poids brut
- 4,28 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177949522
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101