Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051378

Référence:
AX 5051378
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 550 mm
Hauteur: 575 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
Convient à
Largeur: 600 mm
Hauteur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,36 kg
Poids brut
6,37 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949553
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101