- Référence:
- AX 5051386
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- zingué
- Dimensions
- Largeur: 745 mm
Hauteur: 975 mm - Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm
- Convient à
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 14,6 kg
- Poids brut
- 15 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177949638
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101