Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Référence: AX 5051392

Référence:
AX 5051392
Matériau
Tôle d'acier
Finition
zingué
Dimensions
Largeur: 1.145 mm
Hauteur: 1.175 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
Convient à
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25 kg
Poids brut
27,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177949690
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101