- Référence:
- AX 5052128
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- zingué
- Dimensions
- Largeur: 950 mm
Hauteur: 575 mm - Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10,5 kg
- Poids brut
- 10,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101