- Référence:
- AX 5052135
- Matériau
- Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,2 kg
- Poids brut
- 6,28 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101