Pièces de rechange d'origine pour les armoires électriques Rittal avec la qualité garantie.
- Référence:
- HD 5052102
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 - Composition de la livraison
- Avec charnières et pièces de fermeture
- Dimensions
- Largeur: 380 mm
Hauteur: 500 mm - Convient à
- Largeur: 390 mm
Hauteur: 550 mm - Composition de la livraison
- Avec charnières et pièces de fermeture
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,4 kg
- Poids brut
- 4,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910