- Référence:
- HD 5052114
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 - Composition de la livraison
- Avec charnières et pièces de fermeture
- Dimensions
- Largeur: 490 mm
Hauteur: 1.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 10,2 kg
- Poids brut
- 11,2 kg