- Référence:
- HD 5050628
- Matériau
- Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Finition
- Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Convient à
- Type de coffret: Coffrets électriques HD
Largeur: = 510 mm
Hauteur: = 550 mm - Pour référence(s)
- 1307.600
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,16 kg
- Poids brut
- 0,168 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40081100
- EAN
- 4028177919976
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704