Cadre d'étanchéité HD

Référence: HD 5050.668

Référence:
HD 5050.668
Matériau
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Convient à
Largeur: = 490 mm
Hauteur: = 1.000 mm
Pour référence(s)
1318.600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,264 kg
Numéro du tarif douanier
40081100
EAN
4028177951266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101