Plaque passe-câbles pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 5050013

Référence:
TS 5050013
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Plaques passe-câbles en plusieurs parties
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Profondeur: 500 mm
Composition de la livraison
Plaques passe-câbles en plusieurs parties
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6 kg
Poids brut
7 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177407909
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405