- Référence:
- TS 5050064
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Toit
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Profondeur: 600 mm - Composition de la livraison
- Toit
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,4 kg
- Poids brut
- 6,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177701649
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101