Toits en tôle pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 5050105

Référence:
TS 5050105
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Toit
Dimensions
Largeur: 1.000 mm
Profondeur: 400 mm
Composition de la livraison
Toit
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,7 kg
Poids brut
5 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177649958
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405