Panneau arrière pour armoires VX SE, TS

Référence: TS 5050.120

Référence:
TS 5050.120
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu)
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16 kg
Poids brut
28 kg
EAN
4028177650107
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101