Panneau arrière pour armoires VX SE, TS

Référence: TS 5050128

Référence:
TS 5050128
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu)
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Composition de la livraison
Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
17 kg
Poids brut
31 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177650183
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101