- Référence:
- TS 5050129
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu) - Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.800 mm - Composition de la livraison
- Panneau arrière
- Matériel de fixation (jeu)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 22,5 kg
- Poids brut
- 33 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177650190
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101