Porte simple pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 5050155

Référence:
TS 5050155
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Cadres de porte tubulaire
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25,5 kg
Poids brut
27,5 kg
EAN
4028177650459
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204