Porte de droite pour les armoires TS à deux portes

Référence: TS 5050169

Référence:
TS 5050169
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Cadres de porte tubulaire
Rondelle élastique
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
24 kg
Poids brut
34 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177650596
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204