- Référence:
- TS 5050171
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Cadres de porte tubulaire
Rondelle élastique
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
- Composition de la livraison
- Porte
- Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
- Cadres de porte tubulaire
- Rondelle élastique
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 22 kg
- Poids brut
- 38 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177650619
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204