- Référence:
- TS 5050166
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte - Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 1.800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 17 kg
- Poids brut
- 37 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177650565
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204