Fermeture à crémone, porte principale pour les armoires TS à deux portes

Référence: TS 5050.142

Pour VX SE commander en complément le cache de serrure 5050817.

Référence:
TS 5050.142
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Dimensions
Hauteur: 1.600 mm
Remarque
Les clips ne sont plus réutilisables après le changement des crémones. Vérifiez que la quantité en stock est suffisante (référence 8800.070).
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
3 kg
EAN
4028177650312
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217