Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050430

Référence:
AE 5050430
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
334 mm x 275 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 380 mm
Hauteur: = 300 mm
Pour référence(s)
1030500
1031500
1004600
1005500
1005600
1011600
6536010
6315200
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,39 kg
Poids brut
1,4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177708150
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216