- Référence:
- AE 5050432
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 254 mm x 275 mm
- Convient à
- Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 300 mm
Hauteur: = 300 mm - Pour référence(s)
- 1033500
- 1036500
- 1003600
- 6535010
- 6315100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,15 kg
- Poids brut
- 1,2 kg
- EAN
- 4028177708174
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216