Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050433

Référence:
AE 5050433
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
254 mm x 375 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 300 mm
Hauteur: = 400 mm
Pour référence(s)
1034500
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
1,6 kg
EAN
4028177708181
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216