Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050434

Référence:
AE 5050434
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
349 mm x 770 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 400 mm
Hauteur: = 800 mm
Pour référence(s)
1037500
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,5 kg
Poids brut
7,5 kg
EAN
4028177708198
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216