Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050435

Référence:
AE 5050435
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
334 mm x 570 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 380 mm
Hauteur: = 600 mm
Pour référence(s)
1038500
1338500
1008600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,6 kg
Poids brut
4,6 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177708204
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216