Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050436

Référence:
AE 5050436
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
549 mm x 355 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 380 mm
Pour référence(s)
1039500
1339500
1009600
6539010
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,8 kg
Poids brut
3,9 kg
EAN
4028177708211
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216