- Référence:
- AE 5050437
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 354 mm x 475 mm
- Convient à
- Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 400 mm
Hauteur: = 500 mm - Pour référence(s)
- 1045500
- 1015600
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,7 kg
- Poids brut
- 2,8 kg
- EAN
- 4028177708228
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216