Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050438

Référence:
AE 5050438
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
449 mm x 470 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 500 mm
Hauteur: = 500 mm
Pour référence(s)
1050500
1350500
1007600
1013600
6315400
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,3 kg
Poids brut
4,4 kg
EAN
4028177708235
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216