Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050439

Référence:
AE 5050439
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
749 mm x 570 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 600 mm
Pour référence(s)
1055500
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,7 kg
Poids brut
9,4 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177708242
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216