- Référence:
- AE 5050440
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 449 mm x 670 mm
- Convient à
- Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 500 mm
Hauteur: = 700 mm - Pour référence(s)
- 1057500
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,9 kg
- Poids brut
- 6,9 kg
- EAN
- 4028177708259
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216