Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050444

Référence:
AE 5050444
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
549 mm x 730 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 760 mm
Pour référence(s)
1076500
1376500
1012600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,3 kg
Poids brut
10,3 kg
EAN
4028177708297
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216