Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050.445

Référence:
AE 5050.445
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
539 mm x 955 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.000 mm
Pour référence(s)
1090500
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,2 kg
Poids brut
11,2 kg
EAN
4028177708303
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216