- Référence:
- AE 5050446
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 944 mm x 730 mm
- Convient à
- Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 1.000 mm
Hauteur: = 760 mm - Pour référence(s)
- 1100500
- 1130500
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15,6 kg
- Poids brut
- 25,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177708310
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216