Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050.449

Référence:
AE 5050.449
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
739 mm x 955 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 1.000 mm
Pour référence(s)
1180500
1016600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,2 kg
Poids brut
17,2 kg
EAN
4028177708341
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216