- Référence:
- AE 5050450
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 940 mm x 1.155 mm
- Convient à
- Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 1.000 mm
Hauteur: = 1.200 mm - Pour référence(s)
- 1213500
- 1019500
- 1019600
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 25,5 kg
- Poids brut
- 35,5 kg
- EAN
- 4028177708358
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216