Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050453

Référence:
AE 5050453
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
334 mm x 355 mm
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 380 mm
Hauteur: = 380 mm
Pour référence(s)
1380500
1006500
1006600
6538010
6315300
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,75 kg
Poids brut
1,8 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177708389
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216