Coffrets bus en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), y compris charnière à 180°. Indice de protection IP 66.
- Référence:
- BG 1558010
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Charnières à 180° : fonte de zinc - Finition
- Coffret et couvercle : brossé, grain 240
Charnières à 180° : chromées - Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Charnières 180° (2 pièces)
Rail porteur TH 35 / 7,5
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 123 mm - Épaisseur du coffret
- 1,5 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Position des charnières
- en bas
- Nombre de rails porteurs
- 1
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Nombre de serrures: 2 - Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,92 kg
- Poids brut
- 4,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177009912
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- BG Coffret Bus, LHP : 400 x 200 x 123 mm, en acier inoxydable 1.4301, sans plaque de montage, avec couvercle, rail porteur
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- White Paper