Armoires monobloc SE 8 Acier inoxydable

Référence: SE 5854500

Largeurs d'armoires de 600 à 1200 mm. Montage rapide grâce aux panneaux latéraux intégrés d'origine.

Référence:
SE 5854500
Description produit
L'armoire électrique monobloc SE 8 dispose de la même plateforme que l'armoire électrique juxtaposable TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction.
Matériau
Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Coffret, porte et panneau arrière : brossé, grain 400
Plaques passe-câbles : sans revêtement
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière dévissable
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Dimensions
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
899 mm x 1.696 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Code IK
IK10
Nombre de portes
1
Remarque
Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
Matériau de base
Acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
133 kg
Poids brut
140,4 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177666696
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Armoire monobloc SE inox-1P- IP55-NEMA12
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés