- Référence:
- SE 5853.580
- Description produit
- L'armoire monobloc est basée sur la structure TS 8. Les accessoires pour l'aménagement intérieur TS 8 s'utilisent sans aucune restriction.
- Matériau
- Armoire : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Base : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 3,0 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- Coffret, paroi arrière et porte : brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Base : sans revêtement
- Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière dévissable
Plaque de montage
Plaque passe-câbles monobloc
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage TS 18 x 38 mm
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Indice de protection NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Remarque
- Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tôle à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
- Matériau de base
- Acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 146 kg
- Poids brut
- 152 kg
- EAN
- 4028177696761
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Armoire monobloc SE inox-1P.-IP66-NEMA4X