Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 100 mm pour armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, pupitres TP, PC, IW

Référence: VX 8640.004

Pièces d'angle pour charges élevées avec auto-positionnement dans l'armoire électrique, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle latérales. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition en plastique.

Référence:
VX 8640.004
Description produit
Pièces d'angle pour charges élevées avec auto-positionnement dans l'armoire électrique, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle latérales. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition en plastique.
Matériau
Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
4 pièces d'angle – hauteur 100 mm
4 couvercles d'angle
1 couvercle de juxtaposition
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus
Remarque
Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Largeur: = 850 mm
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Poids/UE
5,58 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4,84 kg
Poids brut
5,08 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177958777
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Pièces d'angle avec plaque de socle avant / arrière, hauteur : 100 mm, pour largeur : 850 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés