Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 200 mm pour armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, pupitres TP, PC, IW

Référence: VX 8620.020

Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.

Référence:
VX 8620.020
Description produit
Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
Matériau
Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
4 pièces d'angle – hauteur 200 mm
4 couvercles d'angle
1 couvercle de juxtaposition
1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus
Remarque
Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 300 mm
Poids/UE
4,82 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4,62 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177922099
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Pièces d'angle avec plaque de socle avant / arrière, hauteur : 200 mm, pour largeur : 300 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés