Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour socles VX en tôle d'acier

Référence: VX 8620034

Les plaques de socle peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d'un socle. Entre deux armoires juxtaposées, la plaque peut être utilisée pour rigidifier des pièces d'angle. Les plaques d'une hauteur de 100 mm peuvent également être utilisées et associées dans des socles d'une hauteur de 200 mm.

Référence:
VX 8620034
Description produit
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur d'un socle juxtaposé. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Profondeur: = 800 mm
Poids/UE
2,5 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,1 kg
Poids brut
2,52 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177922211
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaques de socle latérales, hauteur : 100 mm, pour profondeur : 800 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés