- Référence:
- VX 8620014
- Description produit
- Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
- Matériau
- Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 4 pièces d'angle – hauteur 100 mm
4 couvercles d'angle
1 couvercle de juxtaposition
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: = 700 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177944664
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm