Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour socles VX en tôle d'acier

Référence: VX 8620040

Les plaques de socle peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d'un socle.

Référence:
VX 8620040
Description produit
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Profondeur: = 300 mm
Poids/UE
1,12 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,1 kg
Poids brut
1,124 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177922242
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaques de socle latérales, hauteur : 200 mm, pour profondeur : 300 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés