- Référence:
- VX 8620.047
- Description produit
- Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Profondeur: = 1.050 mm
Convient à la largeur / profondeur: 1.050 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177944671
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm