Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour plaques de socle avant et arrière

Référence: TS 8601060

Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm. Pour la stabilisation des plaques de socle juxtaposées, les plaques de socle peuvent être tournées de 90°.

Référence:
TS 8601060
Description produit
Montage entre les plaques de socle. Pour une hauteur de 200 mm, il est également possible d'utiliser deux plaques de socle de 100 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7022
Composition de la livraison
2 plaques de socle
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Possibilité de pivoter les plaques de socle latérales, hauteur 100 mm, de 90° pour renforcer la stabilité des socles juxtaposées. Nécessité d'utiliser les pattes de juxtaposition pour socles
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS: = 600 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,798 kg
Poids brut
1,997 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177208650
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
TS Plaques de socle:latérales, hauteur : 100 mm, pour largeur : 600 mm, RAL 7022, en tôle d'acier
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés