- Référence:
- TS 7825.607
- Description produit
- Pour compléter le concept de socle modulaire. Peuvent également être remplacées ultérieurement contre les plaques avant ou arrière de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm. Ouvertes d'un côté pour le montage ultérieur avec des câbles introduits.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,95 kg
- Poids brut
- 2,15 kg
- EAN
- 4028177520578
- ECLASS 8.0
- 27189260