Plaques de socle avant et arrière 200 mm Tôle d'acier, pour armoires et baies TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Référence: TS 8602600

Plaques de socle composées d'une plaque et de deux pièces d'angle préassemblées. Pour les socles de 200 mm de hauteur, l'une des plaques est divisée en deux parties pour permettre l'introduction des câbles.

Référence:
TS 8602600
Modèle
Plein
Description produit
Plaque de socle composée d'un cache et de deux pièces d'angle préassemblées. Pour les socles de 200 mm de hauteur, l'une des plaques est divisée en deux parties pour permettre l'introduction des câbles.
Matériau
Plaques de socle : tôle d'acier
Capots de recouvrement : plastique
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7022
Capots de recouvrement : RAL 9005
Composition de la livraison
2 plaques de socle
4 capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Convient à
Type de coffret: TS: = 600 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
6,32 kg
Poids brut
6,963 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177208612
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
TS Plaques de socle avant et arrière, hauteur : 200 mm, pour largeur : 600 mm, RAL 7022, en tôle d'acier
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés